IT-verdenen er i endring, og sentralisering av IT i større datasentre er en pågående trend. TX Colo er vårt svar, perfekt skreddersydd for applikasjoner i store datasentre. Takket være den forhåndsdesignede konfigurasjonen er TX Colo klar til umiddelbar bruk, tilpasset din bruk!
- Art.nr:
- TX 5541220
- Utførelse
- Standard
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: Lakkert
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsramme og tak: RAL 7035
Dør: RAL 7035
Håndtak og hengsler: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Skapramme med dører og takplate
Stålplatedør foran, ventilert, 130°-hengsler
Bakdør av stålplate, delt, ventilert, 130° hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak VX med tallkode
Takplate, med kabelgjennomføring i hele skapets dybde på venstre og høyre side
Skillevegg, montert på venstre side av skapet
150 mm kabelbrett, montert på baksiden av skapets høyre side
10 x burmutter inkl. skrue (vedlagt)
Jordingstilbehør (løst vedlagt)
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Luftbaffel
Rekkemonteringssett (vedlagt løst) - Materialtykkelse dør
- 1,2 mm
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm - Høydeenheter
- 47 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 745 mm
- Distance between mounting levels min
- 115 mm
- Distance between mounting levels max
- 341 mm
- 19"-feste
- 800 mm bredt skap montert på tverrstag
- Utførelse
- Standard
- Utførelse tak
- Takplate, med kabelgjennomføring i hele skapets dybde på venstre og høyre side
- Design doors
- Ventilerte dører
- Design av bakdøren
- Stålplatedør, ventilert
- todelt
- Ventilert flate i platedel ca. 78 %
- Design av inngangsdøren
- Stålplatedør, ventilert
- Aluminiums-stålplatedør, ventilert
- Én del
- Ventilert flate i platedel ca. 78 %
- Utførelse av gulv
- åpen
- Utforming posisjon profilskinner
- 19"-nivå foran og bak
- Belastning
- 15 000 N
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 131 kg
- Bruttovekt
- 141 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177971615
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
- TX co-location serverskap, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 HE, stålplatedør ventilert foran, stålplatedør ventilert bak, vertikalt delt, 130°-hengsler foran og bak
- Dokumentasjon
- Veiledning