- Art.nr:
- DK 5527120
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, for kabelinnføring bak, på tvers og med dekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 1.800 mm
Dybde: 600 mm
- Høydeenheter
- 38 HE
- Høydeenheter
- 38 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 84 mm / 168 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 345 mm
- Design doors
- Tett
- Utførelse 19"-nivå(er)
- Profilskinner, 19" (482,6 mm)
- Belastning
- 15 000 N
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 73,5 kg
- Bruttovekt
- 75 kg
- EAN
- 4028177702721
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x1800x600 mm, 38 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, for kabelinnføring, bak, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.