Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-profilskinner

Art.nr: DK 5516110

TS IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

Sidevegger, delt med låsbar eksklusivlås

19"-feste, 1 U med kontakt

Bunnfeste for TS IT

Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

PDU switched

PDU metered

Art.nr:
DK 5516110
Materiale
Stålplate
Aluminium
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak variabelt på dybdestag med hurtigfeste
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. . 85 %), delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.200 mm
Høydeenheter
47 HE
Høydeenheter
47 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
147 mm / 305 mm
Nivåavstand (ved levering)
745 mm
Design doors
ventilert
Utførelse 19"-nivå(er)
Profilskinner, 19" (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
98 kg
Bruttovekt
106 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177678187
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2200x1200 mm, 47 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, 19" (482,6 mm)-festeprofiler foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes