- Art.nr:
- DK 5506131
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Takplate, én del, lukket
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Pakning og tetningssett for bunnplate (vedlagt)
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
- Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 87 mm / 65 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 445 mm
- Design doors
- lukket, IP 55
- Utførelse 19"-nivå(er)
- Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
- Belastning
- 15 000 N
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55 kun i forbindelse med pakning eller fastskrudde sidevegger
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Ved skap med høyde og dybde 2000 x 1200 mm / 2200 x 1000 mm / 2200 x 1200 mm kan egnede sidevegger være tilgjengelig og leveres montert på skapet
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 114 kg
- Bruttovekt
- 120 kg
- EAN
- 4028177705951
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000x600 mm, 42 HE, IP 55, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, takplate, én del, lukket,bunn, flere deler, lukket, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.