Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, forhåndsmontert, med 19"-montasjerammer

Art.nr: DK 5507151

TS IT lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Praksisorientert utrustning og forhåndsmontering inkludert. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

19"-feste, 1 U med kontakt

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU managed

PDU UK, utførelse metered

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

Art.nr:
DK 5507151
Materiale
Stålplate
Aluminium
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører, tak og sidevegger: dyppgrunnet og pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging, sokkel: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører, takplate, sokkel og sidevegger
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
Bunnfeste
Bunnmodul foran montert som panel
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd
Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt
Sidevegger, én del, låsbare
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
4 kabelfangskinner (T-hode) for utvendig montasjenivå, passer for skapdybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
42 HE
Høydeenheter
42 HE
Høyde inkl. sokkel
2 100 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
147 mm / 105 mm
Nivåavstand (ved levering)
545 mm
Utførelse 19"-nivå(er)
Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
156,6 kg
Bruttovekt
163 kg
EAN
4028177705791
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 42 HE, formontert, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, bunnmodul, D: 150 mm, foran montert som panel,Flex-Block sokkel, 100 mm, ventilert, Sidevegger, éndelt, låsbare, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, 4 kabeloppsamlingsskinners, 10 kabelføringsbøyler, Nivåføtter, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, sokkel: RAL9005.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj