- Art.nr:
- DK 5510151
- Materiale
- Stålplate
Aluminium
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører, tak og sidevegger: dyppgrunnet og pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging, sokkel: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skapramme TS 8 med dører, takplate, sokkel og sidevegger
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
Bunnfeste
Bunnmodul foran montert som panel
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd
Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt
Sidevegger, én del, låsbare
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
4 kabelfangskinner (T-hode) for utvendig montasjenivå, passer for skapdybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
- Dimensjoner
- Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
- Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Høyde inkl. sokkel
- 2 100 mm
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 144 mm / 308 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 745 mm
- Utførelse 19"-nivå(er)
- Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
- Belastning
- 15 000 N
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- EAN
- 4028177706118
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeskrivelse
-
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 600x2000+100x1200 mm, 42 HE, formontert, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, bunnmodul, D: 150 mm, foran montert som panel,Flex-Block sokkel, 100 mm, ventilert, Sidevegger, éndelt, låsbare, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, 4 kabeloppsamlingsskinners, 10 kabelføringsbøyler, Nivåføtter, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, sokkel: RAL9005.