Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, forhåndsmontert, med 19"-svingramme

Artikkelnummer: DK 5507.170

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. Praksisorientert utrustning og forhåndsmontering inkludert. 19" innvendig utbygging med 19" store svingrammer for direkte tilgang til baksiden av 19" komponenter takket være en åpningsvinkel på 130°.

19"-feste, 1 U med kontakt

Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler for TS/TS

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Låssystem Ergoform-S

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU UK, utførelse metered

PDU metered

PDU metered plus

Artikkelnummer:
DK 5507.170
Materiale
Stålplate
Aluminium
Sokkelhjørneprofil: Stålplate
Sokkelpanel foran/bak: Stålplate
Hjørne- og rekkeavdekning: Kunststoff
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dør, bakvegg og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer, flate deler og innvendig utbygging: RAL 7035
Sokkel: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dør og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran (180°), med komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Bakvegg i stålplate
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Bunnfeste
Bunnplate, én del, ventilert, med kabelinnføring bak
Svingramme stor, med sidepanel for montering av 19" (482,6 mm)-montasjekomponenter samtidig som man utnytter hele skaphøyden, 130°
Sidevegger, én del, låsbare
Sokkelsystem VX, 100 mm, ventilert
Sokkelhjørnestykker og sidepaneler, fastskrudd
Sokkelpaneler for foran og bak samt hjørne- og rekkeavdekninger vedlagt
4 nivåføtter M12 inkl. sokkeladapter (vedlagt)
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
4 kabelfangskinner (T-hode) for utvendig montasjenivå, passer for skapdybde (vedlagt)
10 kabelføringsbøyler, metall,, 125 x 65 mm (vedlagt)
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert
IPPC-palett
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
Høydeenheter
40 HE
Høydeenheter
40 HE
Høyde inkl. sokkel
2 100 mm
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
147 mm
Design doors
Bakvegg
Utførelse 19"-nivå(er)
Svingramme 19" (482,6 mm), montert
Belastning
1 500 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
152,2 kg
Bruttovekt
159,5 kg
EAN
4028177705715
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000+100x800 mm, 40 HE, formontert, Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler, stålplate bakvegg, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, bunn, éndelt, ventilert, Flex-Block sokkel, 100 mm, ventilert, Sidevegger, éndelt, låsbare, 482.6 mm (19") Svingrammer, stor, 130°-hengsler, potensialutligning med sentralt jordingspunkt, forhåndsmontert, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, 4 kabeloppsamlingsskinners, 10 kabelføringsbøyler, Nivåføtter, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, sokkel: RAL9005.
Godkjenninger
C-UR
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj