Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, med 19"-montasjerammer

Art.nr: DK 5506141

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskinner for belastning opp til 1 500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

19"-feste, 1 U med kontakt

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

Art.nr:
DK 5506141
Materiale
Stålplate
Aluminium
Dør med vindu: Enkelt sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, for kabelinnføring bak, på tvers og med dekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, lukket, delt vertikalt, 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Høydeenheter
42 HE
Høydeenheter
42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
87 mm / 65 mm
Nivåavstand (ved levering)
445 mm
Design doors
Tett
Utførelse 19"-nivå(er)
Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
103,7 kg
Bruttovekt
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x2000x600 mm, 42 HE, aluminiumsdør med vindu foran, stålplatedør bak, delt vertikalt, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, for kabelinnføring, bak, åpen bunnramme, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, Innvendig utbygging: RAL9005.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes