Nettverksskap og serverskap TS IT med ventilert dør, med 19"-montasjerammer

Art.nr: DK 5504181

TS IT, ventilert, for romklimatisering. 19" innvendig utbygging med 19" montasjeskinner for belastning opp til 1500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner.

19"-feste, 1 U med kontakt

Rekkemonterings-hurtigforbinder, tre deler for TS/TS

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

Bunnplate for TS IT, TX CableNet

Kabelfangskinner for TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

PDU managed

PDU basic

Art.nr:
DK 5504181
Materiale
Stålplate
Aluminium
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
Aluminiumplatedør foran, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
To 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, dybdevariabel
Avstandsstykker, høyde 50 mm, for heving av takplaten over vifteutsparingen i takplaten, for passiv lufting (vedlagt). Ikke nødvendig for varianter uten utsparing.
Tilkoblingstilbehør for potensialutligning med jordingspunkt (vedlagt)
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
IPPC-palett
Takplate, flere deler, avtakbar, med sideveis kabelinnføring i dybden og tildekket utsparing for vifteplate
Stålplatedør bak, ventilert (ventilert område ca. 85 %), 180°-hengsler
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 1.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
24 HE
Høydeenheter
24 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
87 mm / 165 mm
Nivåavstand (ved levering)
745 mm
Design doors
ventilert
Utførelse 19"-nivå(er)
Montasjeramme, 19" (482,6 mm)
Belastning
15 000 N
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
80 kg
Bruttovekt
85 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177705906
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeskrivelse
Nettverksskap og serverskap TS IT, BHD: 800x1200x1000 mm, 24 HE, Aluminiumplatedør foran, ventilert, Stålplatedør bak, ventilert, 180°-hengsler, komforthåndtak for profilhalvsylinder, Takplater, flere deler, med sideveis kabelinnføring, åpen bunnramme, uten sidevegger, to 19" (482,6 mm)-montasjeramme, foran og bak, vedlagt: 50 innvendige sekskantskruer M5, burmuttere M5, potensialutligning med jordingspunkt, Avstandsstykker for heving av viftetakplaten, Overflate: kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035, innvendig utbygging, ventilasjonsgitter foran: RAL9005.
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Sertifikater
Overflate
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Teknikk i detalj
Visio Shapes