- Art.nr:
- DK 5507130
- Materiale
- Stålplate
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
- Overflate
- Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
- Leveringsomfang
- Skapramme TS 8 med dører og takplate
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Takplate, én del, lukket
- Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 800 mm
- Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Nivåavstand (ved levering)
- 545 mm
- Belastning
- 15 000 N
- Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Henvisning til best.nr.
- Ved enkeltoppstilling bestilles skapet med ferdigmonterte og fastskrudde sidevegger
- Henvisning
- Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
- Grunnmateriale
- Aluminium
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 112,5 kg
- Bruttovekt
- 121,5 kg
- EAN
- 4028177696419
- ECLASS 8.0
- 27180207