Nettverksskap og serverskap TS IT med glassdør, IP 55, med 19"-profilskinner

Art.nr: DK 5514130

TS IT, lukket, for direkte skaprelatert klimatisering. 19" innvendig utbygging med dybdevariable 19" profilskinner for belastning opp til 1 500 kg tilgjengelig i forskjellige dimensjoner med kapslingsgrad IP55.

Rekkemonteringsbrakett for TS/TS

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, utførelse metered

PDU basic

PDU managed

Art.nr:
DK 5514130
Materiale
Stålplate
Aluminiumsdør med vindu med ettlags sikkerhetsglass, 3 mm
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Innvendig utbygging: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Kapslingsrammer og flate deler: RAL 7035
Innvendig utbygging: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme TS 8 med dører og takplate
12 x 19"-feste 1 HE, integrert potensialutjevning (vedlagt)
50 innvendige torx-skruer, ledende (vedlagt)
Aluminiumsdør med vindu foran, 180°-hengsler
Stålplatedør bak, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
Gulvbrønn med bunnplate, flere deler, lukket
Takplate, én del, lukket
Dimensjoner
Bredde: 800 mm
Høyde: 2.200 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
47 HE
Høydeenheter
47 HE
Nivåavstand (ved levering)
745 mm
Belastning
15 000 N
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529
IP 55
Henvisning til best.nr.
Ved enkeltoppstilling bestilles skapet med ferdigmonterte og fastskrudde sidevegger
Henvisning
Avhengig av type og sted for oppstillingen, kan døråpningsvinkelen variere i den konkrete anvendelsen
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
126,7 kg
Bruttovekt
139 kg
EAN
4028177696433
ECLASS 8.0
27180207
Sertifikater
Kapslingsgrad
Datablad
Teknisk systemhåndbok
Visio Shapes