Kabelrangeringskapsling for TS IT

Art.nr: TS 3313100

For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.

Art.nr:
TS 3313100
Produktbeskrivelse
For legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner.
Fordeler
Optimalt feste av overflødige kabler og strukturert kabelhåndtering
Anvendelsesområder
Som kabelrangeringskapsling mellom fullt bestykkede nettverks- og serverracker
Som tom kapsling for symmetrisk utjevning i kald-/varmgangsskott ved ulikt antall LCP-er i to skaprekker
Som plassholder for enkel etterutrustning av LCP-installasjoner
Materiale
Stålplate
Aluminium
Overflate
Skapramme: dyppgrunnet
Dører og tak: dyppgrunnet, pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
Skapramme med front- og bakdør
Aluminiumsdør foran, lukket med svart designpanel, 180° hengsel
Stålplatedør bak, lukket, 180°-hengsler
Lås foran og bak: Komforthåndtak for profilhalvsylinder og sikkerhetslås 3524 E
2 tak-/bunnplater, med utsparinger for kabelinnføring via børstelister
3 TS systemchassis per montert til venstre og høyre
Pakning
Dimensjoner
Bredde: 300 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Henvisning
For oppstilling på begynnelsen/slutten av en skaprekke trenger man en sidevegg
Grunnmateriale
Aluminium
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
87,4 kg
Bruttovekt
92 kg
EAN
4028177708013
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeskrivelse
TS Kabelrangeringskapsling, for legging, festing og oppbevaring av kabler eller som tom kapsling ved ulike LCP-installasjoner, BHD: 300x2000x1000 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK
Dokumentasjon
Veiledning