Fordelerramme TE 8000 open

Art.nr: TE 7888940

For optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon.

19"-feste, 1 U med kontakt

Art.nr:
TE 7888940
Fordeler
Optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon
Åpen konstruksjon gir ubegrenset luftstrøm
Avstanden til festenivåene kan stilles inn trinnløst
Materiale
Stålplate
Overflate
Pulverlakkert
General colour
RAL 7035
Farge
RAL 7035
Leveringsomfang
Selvbærende montasjeramme med 19" (482,6 mm)-festeflate foran og bak
Takplate forberedt for feste av kabelorganisator
Åpen bunnramme med 2 systemchassis montert for individuell utbygging i bredden.
4 nivåføtter, M10 (vedlagt)
Takplate med børstelist bak på tvers
Dimensjoner
Bredde: 600 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm
Høydeenheter
42 HE
Høydeenheter
42 HE
Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
80 mm / 130 mm
Nivåavstand (ved levering)
745 mm
Belastning
7 000 N
Grunnmateriale
Stålplate
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
33 kg
Bruttovekt
35 kg
Tolltariffnummer
94032080
EAN
4028177801554
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Produktbeskrivelse
TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 600x2000x1000 mm, 42 HE, åpen
Datablad
Teknikk i detalj