Denne artikkelen er utgått: 29. juni 2022
- Art.nr:
- TE 7888944
- Fordeler
- Optimal tilgjengelighet fra alle sider ved montering og installasjon
- Åpen konstruksjon gir ubegrenset luftstrøm
- Avstanden til festenivåene kan stilles inn trinnløst
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Pulverlakkert
- General colour
- RAL 7035
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Selvbærende montasjeramme med 19" (482,6 mm)-festeflate foran og bak
Takplate forberedt for feste av kabelorganisator
Åpen bunnramme med 2 systemchassis montert for individuell utbygging i bredden.
4 nivåføtter, M10 (vedlagt)
Takplate med børstelist på begge sider - Dimensjoner
- Bredde: 800 mm
Høyde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Høydeenheter
- 42 HE
- Høydeenheter
- 42 HE
- Montasjefrirom til 19"-nivået, foran/bak
- 80 mm / 130 mm
- Nivåavstand (ved levering)
- 745 mm
- Belastning
- 7 000 N
- Grunnmateriale
- Stålplate
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 55 kg
- Bruttovekt
- 59,5 kg
- Tolltariffnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177801332
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeskrivelse
- TE Nettverksskap TE 8000, BHD: 800x2000x1000 mm, 42 HE, åpen
- Datablad
- Teknikk i detalj