Energifordelingen er designet spesielt for datasentre og frittstående rack med UK (BS 1363) apparatplugger.
- Art.nr:
- DK 7979814
- Utførelse
- Basic UK
- Produktbeskrivelse
- High End strømfordeling i kompakt design for IT-nettverks- og serverracks. Mange styringsfunksjoner for energimåling og overvåking, avhengig av utførelsen.
- Fordeler
- Verktøyfritt monteringssett for VX IT
- Strømbesparende design, lavt egenforbruk
- Tekniske data
- Fargemerking av faser og sikringsstrømkurser (L1=rosa, L2=svart, L3=hvit)
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
Pluggplasser: Plast - Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Opsjoner
- Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
Overspenningsvern type 3 med avledere som kan byttes under drift, med statusovervåking, kan integreres i PDU-kapslingen
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 70 mm
Lengde: 1.295 mm - Antall stikkontakter og type
- 16 x BS 1363 / 4 x C19
- Stikkontakter
- 16 x BS 1363
4 x C 19 - Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Nytteeffekt
- 3,7 kW
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 1~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...50 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT skapramme: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm
Kapslingstype: TX CableNet: ≥ 1.800 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,1 kg
- Bruttovekt
- 4,42 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177948600
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU UK, basic, kompakt basistrømfordeling, B×L×D: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A
- Dokumentasjon
- Quick guide