Denne artikkelen er utgått: 30. jan. 2020
- Art.nr:
- DK 7955236
- Utførelse
- PDU, målt
- Produktbeskrivelse
- Energimåling per fase, dvs. effektbehov for et helt IT-rack. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Den kompakte konstruksjonen gir enkel montasje - med TS IT-rack behøves ingen verktøy. OLED-displayet viser energiforbruket. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 62 mm
Lengde: 2.050 mm - Antall stikkontakter og type
- 48 x C13
- Stikkontakter
- 48 x Kontakt C13
- Merkestrøm (maks.)
- 32 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≥ 2.200 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 7,1 kg
- Bruttovekt
- 8 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685352
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU internasjonal, utførelse metered, energimåling per fase, BLD: 44x2050x62 mm, 48xC13 svart, CEE, 3~, 32 A, for min H: 2200 mm, med display
- Dokumentasjon
- Veiledning