Utgangspluggplasser som kan kobles hver for seg er det viktigste kjennetegnet til PDU, som selvfølgelig også tilbyr målefunksjonen per fase hhv. per inngang. De aktuelle forbruksdataene vises via OLED-displayet.
- Art.nr:
- DK 7955332
- Utførelse
- PDU, svitsjet
- Produktbeskrivelse
- Målefunksjon per fase og hver for seg koblingsbare utgangspluggplasser. Ved hjelp av den kompakte PDU-en kan hver IT-rack ganske enkelt utstyres med en profesjonell strømfordeling. Ved TS IT-rack skjer montasjen til og med uten verktøy. Den kompakte konstruksjonen muliggjør enkel montasje. Ved å montere bistabilt relé og et OLED-display viser PDU-en lavt energiforbruk. En integrert nettserver muliggjør direkte nettverkstilkobling med omfattende brukerstyring. Den redundante strømforsyningen skjer fra alle faser og i tillegg via et eksisterende Power-over-Ethernet nettverk. PDU-en tilbyr omfattende administrasjons- og overvåkingsfunksjoner. Høy pålitelighet garanteres med en målenøyaktighet på 1 %.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, svart eloksert
- Leveringsomfang
- inkl. tilkoblingskabel H05-VV (3 m) med montert inngangsplugg
- Dimensjoner
- Bredde: 44 mm
Dybde: 85 mm
Lengde: 1.480 mm - Antall stikkontakter og type
- 24 x C13 / 6 x C19
- Stikkontakter
- 24 x Kontakt C13
6 x Kontakt C19 - Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Innmatinger
- Antall: 1
Faser per innmating: 3~ - Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- CEE
- Retningslinjer
- EMC-direktiv 2014/30/EF
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- Normer
- EN 60950-1
- IEC 61 000-4
- IEC 61 000-6
- EN 55 022
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...95 %
- Lagringstemperaturområde
- -25 °C...70 °C
- Passer for
- Kapslingstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 4,8 kg
- Bruttovekt
- 6 kg
- Tolltariffnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177685222
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeskrivelse
- DK PDU internasjonal, utførelse switched, energimåling per fase, svitsjet, BLD: 44x1480x85 mm, 24xC13, 6xC19, svart, CEE, 3~, 16 A, for min H: 1800 mm, med display
- Dokumentasjon
- Veiledning