Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.
- Art.nr:
- DK 7859080
- Produktbeskrivelse
- Modulær PDU for plassbesparende integrering i Zero-U-Space mellom sidevegg og 19"-montasjenivå ved 800 mm brede IT-rack.
- Materiale
- Aluminiumsprofil, natur eloksert
- Lengde
- 1 695 mm
- Tilkoblingsmåte (elektrisk)
- Wago kontakt X-COM
- Antall
- 2
- Faser per innmating
- 3~
- Merkestrøm (maks.)
- 16 A
- Modul-pluggplasser (maks.)
- 6
- Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529
- IP 20
- Montasjetips
- Diverse tilkoblingskabler, også for 1-fas tilkobling
- Dimensjoner
- Lengde: 1.695 mm
- Passer for
- Kapslingstype: VX IT
Høyde: ≥ 2.000 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 2,5 kg
- Bruttovekt
- 2,8 kg
- Tolltariffnummer
- 85369001
- EAN
- 4028177956650
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Produktbeskrivelse
- DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 2, connection: WAGO socket, x -COM, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Veiledning