- Art.nr:
- DK 7030130
- Utførelse
- Hærverk-sensor 
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus. 
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play 
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet. 
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. 
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT. 
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet 
- Hærverkssensoren CMC III overvåker de 3 aksene x, y og z virkende påkjenninger (g-krefter) 
- Sensoren monteres på skaprammen, og vibrasjoner som påvirker skapet overføres til sensoren 
- Materiale
- Plast
 Front: glatt
 Kapsling: Struktur
- Farge
- Front: RAL 9005
 Skap: RAL 7035
- Leveringsomfang
- Sensor
 Montasjeplate
 Inkl. festemateriell
 Hærverk-sensor
- Tilkobling på CAN-bus
- Direkte 
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus 
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 32 
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4 
- Antall deltakere PU (maks.)
- 32 
- Antall deltakere PDU (maks.)
- 16 
- Målemetode
- Akselerasjonsmåling 
- Dimensjoner
- Bredde: 80 mm
 Høyde: 30 mm
 Dybde: 40 mm
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C 
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 % 
- Pakkeenhet
- 1 stk. 
- Nettovekt
- 0,108 kg
- Bruttovekt
- 0,193 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,7 kg CO2 eq (Cat B) 
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert 
- Tolltariffnummer
- 85319000 
- EAN
- 4028177659513 
- ETIM 9
- EC002627 
- ECLASS 8.0
- 27189253 
- Produktbeskrivelse
- 
DK CMC III Hærverk-sensor, BHD: 80x28x40 mm