CMC III sensorer

Artikkelnummer: DK 7030.150

Analog differansetrykksensor CMC III

Artikkelnummer:
DK 7030.150
Utførelse
Analog differansetrykksensor
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Differansetrykksensoren CMC III måler lufttrykket på to punkter i rommet og indikerer trykkforskjellen mellom målepunktene
De to punktene i rommet defineres ved hjelp av en tynn slange som er tilkoblet sensoren
Bruk: Kaldgang-innkapsling, dobbeltgulv
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Analog differansetrykksensor
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
32
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Antall deltakere PDU (maks.)
16
Målemetode
Differansetrykkmåling
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,539 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
85319000
EAN
4028177659537
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Analog differansetrykksensor, BHD: 110x30x40 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Info sheet
Quick guide
Veiledning
Datablad
Graphics