Røykvarsler CMC III
- Art.nr:
- DK 7030400
- Utførelse
- Røykvarsler
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Røykvarsleren CMC III monteres i skapets øvre del
- Sensoren overvåker luften i skapet med tanke på røykpartikler
- Materiale
- Plast
- Farge
- Kapsling: hvit
Montasjevinkel: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Montasjevinkel
Inkl. festemateriell - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 32
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 32
- Antall deltakere PDU (maks.)
- 16
- Målemetode
- Silikon-PIN-fotodiode/GaAs-infrarød-LED
- Dimensjoner
- Høyde: 60 mm
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,58 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177695818
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III Røykvarsler, H: 50 mm, 100 mm, IP 30
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning