CMC III sensorer

Artikkelnummer: DK 7030.440

Lekkasjesensor, 15 m CMC III

Artikkelnummer:
DK 7030.440
Utførelse
Lekkasjesensor, 15 m
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Den 15 m lange sensorkabelen festes på gulvet
Hvis sensorkabelen kommer i kontakt med en ledende væske, varsler sensoren lekkasje
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Lekkasjesensor
Deteksjonskabel, 15 m
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Klemme
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
32
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Antall deltakere PDU (maks.)
16
Målemetode
Måling av ledeevne
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,802 kg
Bruttovekt
1,106 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse
Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
Tolltariffnummer
85319000
EAN
4028177695832
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Lekkasjesensor, 15 m, BHD: 110x30x40 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning