CMC III sensorer

Art.nr: DK 7320530

For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom.

Art.nr:
DK 7320530
Utførelse
Adgangssensor
Produktbeskrivelse
CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Sensoren CMC-TC monteres på skaprammen. Et magnetisk motstykke limes fast på døren
Sensoren registrerer om det magnetiske motstykket ligger på sensoren og om døren dermed er lukket.
En rød LED viser når magneten ikke er registrert og dørene dermed er åpnet.
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Kapsling: gjennomsiktig
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkoblingskabel med plugg
Endeledd
Montasjevinkel
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
Grensesnitt
RJ12
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Number subscribers per PDU note
Deltakertallet øker, da inntil 5 sensorer kan rekkekobles. Rekkekoblede sensorer avgir likevel bare et signal.
Henvisning
Sensoren kobles til CMC III via en CMC III CAN-bus sensor.
Inntil 5 CMC-TC adgangssensorer kan kobles i serie til en CMC III CAN-bus sensor.
Målemetode
Reedkontakt, magnet
Dimensjoner
Bredde: 78 mm
Høyde: 20 mm
Dybde: 18 mm
Driftstemperaturområde
5 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
2 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,491 kg
Tolltariffnummer
85319000
EAN
4028177367272
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
CMC III-adgangssensor, for tilkobling til CMC III-prosessorenhet, via CAN-buss-sensor, grensesnitt: RJ12, BHD: 78x20x18 mm
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Veiledning
Datablad
Technical Data sheet