Produktet utløper: 31. jul. 2025
- Artikkelnummer:
- DK 7320.570
- Utførelse
- Bevegelsesmelder
- Produktbeskrivelse
- CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Sensoren overvåker et område med tanke på bevegelse
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Kapsling: hvit
- Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkoblingskabel med plugg
Montasjeklips for bæreskinnefeste
Inkl. festemateriell - Tilkobling på CAN-bus
- Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt
- Grensesnitt
- RJ12
- Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
- 32
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 32
- Henvisning
- Leveringstid på forespørsel
- Målemetode
- Infrarød (IR) detektor
- Dimensjoner
- Bredde: 59 mm
Høyde: 102 mm
Dybde: 32 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,25 kg
- Bruttovekt
- 0,267 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177367432
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC-TC Sensorer, Bevegelsesmelder
- Dokumentasjon
- Info sheet