IT-overvåking- og monitoringsystem Sensorer og styreenheter Sikker overvåking av skap innen IT og industri samt rom og containere i IT-miljøet. Sensorer og styreenheter CMC III LTE Unit CMC III LTE-enheten gir pålitelig informasjon til alarmmeldinger via ISDN eller LTE via SMS. Til produkt Sensorer og styreenheter Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt Sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til Embedded Devices via en CAN-buss-forbindelseskabel. Sensorene kan også brukes sammen som en buss. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III sensorer For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III I/O-enheter Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III Power Units Til strøm-/energimåling og inn-/utkobling av forbrukere, som f.eks. vifter. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III CAN-Bus Sensor For tilkobling av en CMC-TC-sensor Til produkt Sensorer og styreenheter CMC I/O-enheter Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer. Til produkt Sensorer og styreenheter Undertrykker for vifte for CMC III For tilkobling av vifter via CMC III Power Unit. Dette forhindrer feil når viftemotorene kobles ut. Til produkt Sensorer og styreenheter Adgangskontroll for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt Enhet for styring og overvåking av adgangen til skap. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III adgangskontroll CMC III-enhet for styring og overvåking av adgangen til skap. Til produkt Sensorer og styreenheter Dørstyringsmodul Styreenhet for automatisk åpning av dører med vindu VX IT for ADO med integrerte ventilasjonsklaffer. Til produkt Sensorer og styreenheter CMC III forlengelseskabel for sensorkabel For forlengelse av sensorkablene. Til produkt