Temperatursensor for overvåking av omgivelsestemperaturen i skapet.
- Art.nr:
- DK 7010110
- Utførelse
- Temperatursensor
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Sensoren overvåker omgivelsestemperaturen i skapet
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
- Ved aktiv luftstrøm kan sensoren som er integrert i kapslingen brukes. Ved anvendelser uten aktiv luftstrøm må den vedlagte eksterne NTC-føleren kobles til
- Måleområde ekstern føler: -40 °C...+80 °C
- Materiale
- Plast
- Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Ekstern temperatursensor med tilkoblingskabel og plugg
NTC-føler, lengde 1,80 m
maks. kabellengde 2 m - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Dimensjoner
- Bredde: 80 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 0...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,111 kg
- Bruttovekt
- 0,163 kg
- Tolltariffnummer
- 90269000
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeskrivelse
- DK temperatursensor, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning
- Datablad
- Visio Shapes