Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Art.nr: DK 7010120

Temperatur-/fuktighets-sensor for overvåking av omgivelsestemperatur og luftfuktighet i skapet.

Art.nr:
DK 7010120
Utførelse
Temperatur-/fuktighetssensor
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Temperatur-/luftfuktighetssensoren overvåker omgivelsestemperaturen og luftfuktigheten i skapet
Sensoren har en integrert temperatursensor og en integrert luftfuktighetssensor
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,093 kg
Bruttovekt
0,145 kg
Tolltariffnummer
90269000
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK temperatur-/luftfuktighetssensor, tilkobling via CAN-busgrensesnitt, BHD: 80x30x40 mm, RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Visio Shapes