Luftstrømssensoren måler den aktuelle lufthastigheten i luftstrømmen og kan oppdage svingninger i strømningen.
Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt
Art.nr: DK 7010140
- Art.nr:
- DK 7010140
- Utførelse
- Luftstrømssensor
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet
- Luftstrømsensoren har en ekstern føler som monteres i luftstrømmen
- Sensoren måler luftstrømmen gjennom varmetap, og kan detektere strømningssvingninger
- Materiale
- Plast
- Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Ekstern luftstrømføler inklusive montasjemateriell
Inkl. festemateriell - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt bus-system
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Klemme
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Brytere
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...45 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 0...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,4 kg
- Bruttovekt
- 0,501 kg
- Tolltariffnummer
- 85319000
- Produktbeskrivelse
- Luftstrømsensor, for tilkobling til CMC III Processing Unit, B×H×D: 110 x 30 x 40 mm, kapsling: RAL 7035, front: RAL 9005