Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Art.nr: DK 7010150

Differansetrykksensoren måler lufttrykket på to punkter og viser trykkforskjellen mellom målepunktene.

Art.nr:
DK 7010150
Utførelse
Differensialtrykksensor
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet
Differansetrykksensoren måler lufttrykket på to punkter i rommet og indikerer trykkforskjellen mellom målepunktene
De to punktene i rommet defineres ved hjelp av en tynn slange som er tilkoblet sensoren
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
0...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,333 kg
Bruttovekt
0,383 kg
Tolltariffnummer
85319000
Produktbeskrivelse
Differansetrykksensor, for tilkobling til CMC III Processing Unit, B×H×D: 110 x 30 x 40 mm, kapsling: RAL 7035, front: RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring