Access Monitoring‑sensoren overvåker via infrarød teknologi om døren til et skap er åpen eller lukket. En integrert vibrasjonssensor utløser alarm ved registrering av hærverk.
- Art.nr:
- DK 7010160
- Utførelse
- Access Monitoring Sensor
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
- Virkemåte
- Sensoren har en integrert infrarød sender og mottaker
- Access Monitoring-sensoren overvåker ved hjelp av infrarødt lys om døren til skapet er åpen eller lukket
- Access Monitoring-sensoren overvåker de 3 aksene x, y og z virkende påkjenninger (g-krefter)
- Sensoren monteres i skapet og innrettes på døren, lyset reflekteres til døren fra en reflektor-remse
- Sensoren monteres på skaprammen, og vibrasjoner som påvirker skapet overføres til sensoren
- Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet
- Materiale
- Plast
- Overflate
- Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell - Tilkobling på CAN-bus
- Direkte
- Grensesnitt
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,063 kg
- Bruttovekt
- 0,163 kg
- Tolltariffnummer
- 85319000
- ETIM 9
- EC002627
- Produktbeskrivelse
- DK Access Monitoring-sensor, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning
- Datablad
- Visio Shapes