Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Art.nr: DK 7010190

Universalsensor med to digitale og én analog inngang, som kan konfigureres etter bruksområde.

Art.nr:
DK 7010190
Utførelse
Universalsensor
Produktbeskrivelse
null
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet
Sensoren har to digitale innganger og en analog inngang som kan konfigureres iht. bruken
De digitale inngangene kan konfigureres som 2x overvåking av potensialfrie kontakter, 2x S0-bus (energimålere) eller 1x Wiegand-grensesnitt (eksterne Access-systemer). Den analoge inngangen kan brukes som 4 - 20 mA-grensesnitt
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Universalsensor
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
analog, 4 - 20 mA
2 digitale innganger/S0-bus/Wiegand
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
0...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,127 kg
Bruttovekt
0,157 kg
Tolltariffnummer
85319000
Produktbeskrivelse
Universalsensor, for tilkobling til CMC III Processing Unit, B×H×D: 110 x 30 x 40 mm, front: RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring