Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Art.nr: DK 7010220

Lekkasjesensoren overvåker gulvet for ledende væsker (lekkasje) ved hjelp av en 15 meter lang sensorkabel.

Art.nr:
DK 7010220
Utførelse
Lekkasjesensor, for skapserier
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet
Den 15 m lange sensorkabelen festes på gulvet
Hvis sensorkabelen kommer i kontakt med en ledende væske, varsler sensoren lekkasje
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Lekkasjesensor
Deteksjonskabel, 15 m
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...45 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,85 kg
Bruttovekt
1,057 kg
Tolltariffnummer
90261029
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK lekkasjesensor, for skaprekker, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Visio Shapes