Adgangskontroll for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Art.nr: DK 7010180

Art.nr:
DK 7010180
Utførelse
Adgangskontroll
Produktbeskrivelse
To håndtak og to lesere kan kobles til én Access Control. Fra nettstedet til CMC III prosesseringsenhet, PDU eller til IoT-grensesnittet kan håndtakene tilknyttes med forskjellige tallkoder eller transponderkort, slik at alle håndtakene som er koblet sammen med en CMC III prosesseringsenhet, PDU eller et IoT-grensesnitt kan styres med bare ett lesesystem. Takket være den integrerte infrarøde sensoren, blir også tilstanden til den styrte døren overvåket (åpen/lukket). Sensoren har også en vibrasjonssensor som sender en alarm hvis det oppdages hærverk.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
For tilkobling av to håndtak og to leseenheter for overvåking av dører
Integrert IR-adgangssensor
Integrert hærverkssensor
Materiale
Plast
Overflate
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
RAL 9005
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
2 x RJ12
2 x flatplugg
Brytere
Dimensjoner
Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,166 kg
Bruttovekt
0,169 kg
Tolltariffnummer
85311095
ETIM 9
EC002627
Produktbeskrivelse
DK Access Control, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 110x30x40 mm, RAL 9005
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Visio Shapes