- Art.nr:
- DK 7200450
- Produktbeskrivelse
- For å forlenge kabelforbindelser til CMC-TC-sensorer og CMC III online komforthåndtak VX og som tilkoblingskabel for CMC III adgangssensor 7030.128 for en sensor eller en sensorrekke.
- Anvendelsesområder
- Forlengelse av sensorkabler
- Lengde
- 5 m
- Dimensjoner
- Lengde: 5 m
- Grensesnitt/tilkoblinger
- Plugg (type): RJ12
Kontakt (type): RJ12
- Pakkeenhet
- 4 stk.
- Nettovekt
- 0,56 kg
- Bruttovekt
- 0,581 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177201736
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253