IT-Monitorering Tilbehør for IT-Monitorering Her finner du et bredt utvalg av tilbehørsprodukter for å optimalisere IT-systemene dine ytterligere. Tilbehør for IT-Monitorering CMC III programmeringskabel For første igangsetting av prosesseringsenheten (PU) eller PU Compact. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III CAN-bus forbindelseskabel Kobler CAN-bus enheter til informasjons- og energioverføringen. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC I/O-enheter Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering LED-lyslist for CMC III For statusvisning i farger inne i et nettverks-/serverskap. Hvis det oppstår en feil, skifter lyslisten til den innstilte fargen. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III montasjeenheter For montering av CMC III-komponenter. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Monitor inkl. tastatur med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling 1 HE innskyving med 17"-TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III kabelfangbøyle Kabelfangbøyle og strekkavlastning på baksiden av CMC III 19" monteringsramme. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III sensorer For overvåking av forskjellige parametere i skap og rom. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III LTE Unit CMC III LTE-enheten gir pålitelig informasjon til alarmmeldinger via ISDN eller LTE via SMS. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III I/O-enheter Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III Power Units Til strøm-/energimåling og inn-/utkobling av forbrukere, som f.eks. vifter. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III CAN-Bus Sensor For tilkobling av en CMC-TC-sensor Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Dørstyringsmodul Styreenhet for automatisk åpning av dører med vindu VX IT for ADO med integrerte ventilasjonsklaffer. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering CMC III adgangskontroll CMC III-enhet for styring og overvåking av adgangen til skap. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Undertrykker for vifte for CMC III For tilkobling av vifter via CMC III Power Unit. Dette forhindrer feil når viftemotorene kobles ut. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Tilkoblingskabel for nettdeler Tilkoblings- og forlengelseskabel for nettdeler i forskjellige landsversjoner. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Tilkoblingskabel for PSM/PDU Tilkobling- og forlengelseskabel med forskjellige plugg-/kontakttyper (Schuko/C19/C20). Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering Tilkoblingskabel for nettdel Med kjøleaggregatplugg på en side, lengde: 1,5 m. Til produkt Tilbehør for IT-Monitorering PSM målemoduler med CAN-bus for PSM-strømskinner PSM målemoduler med koblingsfunksjonalitet på utgangene og energimåling. Utførelser med IEC 60320 C13 & C19 og CEE 7/3 (stikkontakt) er tilgjengelig. Til produkt