CMC III LTE-enheten gir pålitelig informasjon til alarmmeldinger via ISDN eller LTE via SMS.
- Art.nr:
- DK 7030571
- Produktbeskrivelse
- For å bygge opp en redundant overføringsvei eller, hvis det ikke finnes noen nettverksinfrastruktur, for alarmmelding. Alarmmeldingen er i form av SMS. Avdekning av LTE (4G), UMTS (3G) og GSM (2G) med automatisk omkoblingsfunksjon, se bånd og frekvenser. Et standard SIM-kort for GSM må leveres av kunde.
- Tekniske data
- CMC III LTE-enheten kan brukes i 4G-, 3G- og 2G-mobilnett i disse frekvensområdene:
- 4G LTE-bånd 1 (2100 MHz)
- 4G LTE-bånd 3 (1800 MHz)
- 4G LTE-bånd 8 (900 MHz)
- 4G LTE-bånd 20 (800 MHz)
- 4G LTE-bånd 28 (700 MHz)
- 3G UMTS-bånd 1 (2100 MHz)
- 3G UMTS-bånd 8 (900 MHz)
- 2G GSM (900 MHz)
- 2G GSM (1800 MHz)
- Materiale
- Plast
- Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035 - Leveringsomfang
- CMC III LTE Unit
RJ12-kabel
Antenne med magnetfot - Serial interface
- 2 x RJ12
- Dimensjoner
- Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Lagringstemperaturområde
- 45 °C...85 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,6 kg
- Bruttovekt
- 0,645 kg
- Tolltariffnummer
- 85176200
- EAN
- 4028177926011
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- CMC III LTE Unit, For alarm forwarding via SMS, if no network infrastructure is available, For connection to the CMC Processing Unit, CMC III and SIM card required
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning