1 HE innskyving med 17"-TFT-display, engelsk eller tysk tastaturlayout, med teleskopskinner.
- Art.nr:
- DK 9055410
- Produktbeskrivelse
- Enheten er plassert i en uttrekkbar skuff, skjermen kan slås ut og skuffen låses i endestilling. Enheten trenger bare 1 HE i 19"-profilen til racket.
- Fordeler
- Analog og digital videotilkobling
- Kabler føres sikkert i energikjede
- Kan lukkes i front
- Enkel én-manns montering.
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Monitor inkl. tastatur, 1 HE
VGA-kabel
DVI-kabel
USB-kabel
Schuko-strømkabel
med 17"-TFT-display og VGA/DVI-tilkobling
2 PS/2-kabel
Tastatur
med integrert touchpad - Måledriftsspenning
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. effektforbruk ved lukket skjermenhet
- 1 W
- Maks. effektforbruk i drift
- 32 W
- Grensesnitt
- VGA (D-SUB HD 15-polet)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Plugg (type)
- Kontakt C14
- Layout
- tysk
- Henvisning til best.nr.
- Leveringstid på forespørsel
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 680 mm - Driftstemperaturområde
- 5 °C...45 °C
- Monatsjemål
- Montasjedybde (min.): 680 mm
Montasjedybde (maks.): 850 mm - Display-egenskaper
- Diagonale: 432 mm (17")
Format: 4 : 3
Kontrastforhold: Kontrastforhold: ca. 1000 :1
Lysstyrke display: 350 cd/m²
Oppløsning display: 1280 x 1024 piksler
Antall farger: 16.700.000 - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 15,827 kg
- Bruttovekt
- 16,66 kg
- Tolltariffnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177638396
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Produktbeskrivelse
- DK Monitor inkl. tastatur, BHD: 482.6 mm (19")x1 HEx680 mm, 100-240 V, 1~, 50/60 Hz, tysk, RAL 9005
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Info sheet