CMC III sensorer

Artikkelnummer: DK 7030.110

El nummer: E2433068

Temperatursensor CMC III

Artikkelnummer:
DK 7030.110
Utførelse
Temperatursensor
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder
Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte
Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet
Temperatursensoren CMC III overvåker omgivelsestemperaturen i skapet
Ved aktiv luftstrøm kan sensoren som er integrert i kapslingen brukes. Ved anvendelser uten aktiv luftstrøm må den vedlagte eksterne NTC-føleren kobles til
Måleområde ekstern føler: -40 °C...+80 °C
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Ekstern temperatursensor med tilkoblingskabel og plugg
NTC-føler, lengde 1,80 m
maks. kabellengde 2 m
Tilkobling på CAN-bus
Direkte
Grensesnitt
2 x RJ45 CAN-bus
Brytere
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
32
Antall deltakere PU compact (maks.)
4
Antall deltakere PU (maks.)
32
Antall deltakere PDU (maks.)
16
Målemetode
intern NTC-motstand
ekstern NTC-motstand
Dimensjoner
Bredde: 80 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,18 kg
Bruttovekt
0,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tolltariffnummer
90269000
EAN
4028177659483
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III Temperatursensor, BHD: 80x28x40 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Graphics