CMC III I/O-enheter

Art.nr: DK 7030.040

Overvåking av opptil åtte digitale innganger og styring av opptil fire reléer.

Art.nr:
DK 7030.040
Produktbeskrivelse
Reléene kan kobles til måleverdiene i programmet, slik at disse bestemmer omkoblingen. På denne måten kan apparater styres eller meldinger sendes videre. Kan ikke drives med prosesseringsenheten Compact.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Lite plassbehov på grunn av høy konsentrasjon av inn- og utganger.
Virkemåte
Automatisk busrekkefølge med fortløpende nummer via prosesseringsenheten
Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Statusindikering via integrert LED
Innganger for potensialfrie signaler
Reléutgang (vekselkontakt) kan belastes inntil maks. 24 V (DC) / 1 A
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
CMC III I/O-enhet
Inkl. festemateriell for montering på flater
Grensesnitt bus-system
2 x RJ45 CAN-bus
Grensesnitt
8 digitale innganger
4 relé-utganger (maks. 24 V DC/1 A)
Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.)
16
Antall deltakere PU (maks.)
8
Henvisning
Kan ikke brukes sammen med prosesseringsenheten Compact
Dimensjoner
Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,5 kg
Bruttovekt
0,56 kg
Tolltariffnummer
85311095
EAN
4028177659360
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III I/O-enheter, med 8 digitale innganger og 4 relé-utganger, BHD: 138x40x132 mm
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning
Datablad
Graphics
Programvare
Programvare