- Art.nr:
- DK 7030070
- Utførelse
- For PU, PU Compact, styreenheter, CMC III CAN-bus enhet og CMC III nettdel.
- Produktbeskrivelse
- Montasjeenheten kan ta opp 1 hhv. 3 Processing Units/sensorenheter osv., avhengig av utførelse. 482,6 mm-utførelsen (19"-nivåer) kan ta opp 3 enheter. Skapramme-utførelsen kan ta opp 1 enhet.
- Fordeler
- Brannkarakteristikker: Selvslukkende iht. UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montering av CMC III-komponenter.
- Virkemåte
- CMC III prosesseringsenhet
- CMC III prosesseringsenhet Compact
- CMC III styreenhet
- CMC III nettdel
- CMC III LTE Unit
- CMC III dørstyringsmodul
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- Forsinket, kromatisert
- Leveringsomfang
- Inkl. blindavdekning.
- Antall montasjehull
- 3
- Monteringsmuligheter
- 482,6 mm (19")-nivå
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 141 mm
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,8 kg
- Bruttovekt
- 1,02 kg
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177659391
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
-
DK CMC III montasjeenheter, montering av CMC III-komponenter, for 482.6 mm (19"), BHD: 138x40x132 mm