For montering av CMC III-komponenter.
- Art.nr:
- DK 7030071
- Utførelse
- For PU, PU Compact, styreenheter, CMC III CAN-bus enhet og CMC III nettdel.
- Produktbeskrivelse
- Montasjeenheten kan ta opp 1 hhv. 3 Processing Units/sensorenheter osv., avhengig av utførelse. 482,6 mm-utførelsen (19"-nivåer) kan ta opp 3 enheter. Skapramme-utførelsen kan ta opp 1 enhet.
- Fordeler
- Brannkarakteristikker: Selvslukkende iht. UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montering av CMC III-komponenter.
- Virkemåte
- Kan ta opp en enhet og blir montert på skaprammen
- CMC III prosesseringsenhet
- CMC III prosesseringsenhet Compact
- CMC III styreenhet
- CMC III nettdel
- CMC III LTE Unit
- CMC III dørstyringsmodul
- Materiale
- Stålplate
- Overflate
- forsinket
- Leveringsomfang
- Inkl. festemateriell
- Antall montasjehull
- 1
- Monteringsmuligheter
- Skaprammer
- Henvisning
- For feste av en CMC III-enhet og for montering på skaprammen
- Dimensjoner
- Bredde: 170 mm
Dybde: 160 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,35 kg
- Bruttovekt
- 0,448 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177662711
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III montasjeenheter, BHD: 170x1 HEx160 mm
- Dokumentasjon
- Info sheet
- Datablad
- Visio Shapes