For montering av CMC III-komponenter.
- Art.nr:
- DK 7030088
- Utførelse
- For PU, PU Compact, styreenheter, CMC III CAN-bus enhet og CMC III nettdel.
- Produktbeskrivelse
- Montasjeenheten kan ta opp 1 hhv. 3 Processing Units/sensorenheter osv., avhengig av utførelse. 482,6 mm-utførelsen (19"-nivåer) kan ta opp 3 enheter. Skapramme-utførelsen kan ta opp 1 enhet.
- Fordeler
- Brannkarakteristikker: Selvslukkende iht. UL 94 HB
- Anvendelsesområder
- Montering av CMC III-komponenter.
- Virkemåte
- CMC III prosesseringsenhet
- CMC III prosesseringsenhet Compact
- CMC III styreenhet
- CMC III nettdel
- CMC III LTE Unit
- CMC III dørstyringsmodul
- Materiale
- Plast
- Farge
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Montasjeenhet, 1 HE
2 blindavdekninger
Inkl. festemateriell - Antall montasjehull
- 3
- Monteringsmuligheter
- 482,6 mm (19")-nivå
- Henvisning
- For montering av CMC III-enhetene i nettverk - og serverskap
- For å feste opptil tre CMC III-kapslinger og for montering i 19"-profilen
- Dimensjoner
- Bredde: 482,6 mm
Dybde: 141 mm - Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,423 kg
- Bruttovekt
- 0,539 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Merknad som gjelder PCF-klasse
- Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklarert
- Tolltariffnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177709423
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III montasjeenheter, 1 HE, 482.6 mm (19")