For første igangsetting av prosesseringsenheten (PU) eller PU Compact.
- Art.nr:
- DK 7030080
- Produktbeskrivelse
- For første igangsetting av prosesseringsenheten (PU) eller PU Compact. CMC III prosesseringsenhet/-Compact blir koblet sammen med et USB-grensesnitt til en PC via programmeringskabelen. Det leveres også en driver for Windows-systemer som må installeres på PC-en.
- Leveringsomfang
- CD-ROM med USB-driverprogramvare
Systembeskrivelse - Lengde
- 3 m
- Dimensjoner
- Lengde: 3 m
- Grensesnitt/tilkoblinger
- Plugg (type): USB-AMini USB
- Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,099 kg
- Bruttovekt
- 0,113 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177659407
- ETIM 9
- EC000313
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III programming kabel-ØSB, montering av CMC III-komponenter, L: 3 m, 1 x USB series A, 1 x Mini USB
- Datablad
- Graphics