Tilkoblings- og forlengelseskabel for nettdeler i forskjellige landsversjoner.
- Art.nr:
- DK 7200215
- Utførelse
- Forlengelseskabel
- Produktbeskrivelse
- Tilkobling- og forlengelseskabel med forskjellige plugg-/kontakttyper (Schuko/C13/C14/C19/C20). PVC-ledning 3-polet.
- Anvendelsesområder
- CMC III
- Tverrsnitt
- 1 mm²
- Lengde tilkoblingskabel
- 1,8 m
- Plugg (type)
- Kontakt C14
- Nytte-/kjøleeffekt
- 230 V
- 110 V (DC)
- Stikkontakter
- Kontakt C13
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,168 kg
- Bruttovekt
- 0,188 kg
- Tolltariffnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177305519
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Produktbeskrivelse
- DK Tilkoblingskabel, L: 1,8 m, 230 V, 110 V (DC), C13/C14, for CMC III
- Forklaringer
- Samsvarserklæring