Denne artikkelen er utgått: 1. jan. 2017
- Art.nr:
- DK 7030580
- Utførelse
- ISDN-enhet
- Produktbeskrivelse
- For oppbygging av en redundant overføringsvei eller, hvis det ikke finnes noen nettverksinfrastruktur, for alarmvideremelding. Alarmmeldingen er i form av SMS. Spenningsforsyningen realiseres via Processing Unit.
- Materiale
- Plast
- Farge
- Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035 - Leveringsomfang
- Tilkoblingskabel (2 m) med RJ 12-plugger
Inkl. festemateriell - Henvisning
- Det serielle grensesnittet RS 232 til Processing Unit/Processing Unit Compact kan kun tilordnes med en redundant alarmstrekning.
- Requirements communication port
- DSS1 (Euro-ISDN), må være tilgjengelig ved tilkobling til ISDN-anlegg.
- Punkt-til-flerpunkt-konfigurasjon
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III ISDN unit, BHD: 138x40x132 mm, RJ12 tilkoblingskabel: 2 m
- Forklaringer
- Samsvarserklæring
- Dokumentasjon
- Quick guide
- Veiledning