RFID-antennesystemer

Art.nr: DK 7890247

RFID-antennesystemene kan monteres sideveis i 19"-profilen til TS IT-rackene. RFID-tagger som er festet på 19"-komponentene kan leses ut og beskrives. Komponentenes posisjonsregistrering skjer nøyaktig på 1/3 HE, til dette er 3 antenneelementer og signaliserings-lysdioder integrert per høydeenhet. Dermed blir også monteringsposisjonen til komponentene registrert korrekt, når disse ikke ligger nøyaktig i høyderasteren. Lesing og skriving av RFID-tagene signaliseres med en LED.

Art.nr:
DK 7890247
Utførelse
47 HE
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,96 kg
Bruttovekt
1,18 kg
Tolltariffnummer
85177100
EAN
4028177686489
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK RFID-antennesystemer, 47 HE
Forklaringer
Samsvarserklæring
Samsvarserklæring UK