For tilkobling av en CMC-TC-sensor
- Art.nr:
- DK 7030100
- Utførelse
- For tilkobling av 5 adgangssensorer (i rekke) hhv. en røykvarsler, bevegelsesmelder, spenningsvakt 48 V DC eller lekkasjesensor.
- Produktbeskrivelse
- CMC III CAN-bussensoren gjør det mulig å koble bestemte sensorer til CMC-TC-systemet på den aktuelle CMC III. På denne måten kan eldre utstyr utstyres med CMC III prosesseringsenheten/-Compact. I tillegg til de to CAN-bustilkoblingene har enheten en tilkobling til for en av CMC-TC-sensorene. Dermed fungerer enheten som grensesnitt mellom CMC-TC-sensor og gjeldende CMC III prosesseringsenhet, og tilpasser sensorens data til CAN-busprotokollen.
- Fordeler
- Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
- Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
- Tekniske data
- 2 x CAN-buss CMC III: RJ45 for CAN-busskabel
- LED-indikering (bakside)
- Optisk (LED) og akustisk (alarmlyd) statusindikering
- Tidsfunksjon med sanntidsur med NTP
- LDAP(S)/Radius/Active Directory tilkobling
- Integrert GbE-grensesnitt med nettserver for autonom drift uten ytterligere komponenter
- Via nettverksgrensesnittet til CMC III kan de aktuelle måleverdiene hentes fram med nettleser, SNMP eller OPC-UA samt foreta innstillinger
- Anvendelsesområder
- Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.
- Virkemåte
- Innstillinger kan gjøres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten
- Statusindikering via integrert LED
- Via nettverksgrensesnittet til CMC III kan de aktuelle måleverdiene hentes fram med nettleser, SNMP eller OPC-UA samt foreta innstillinger
- Automatisk varsling på e-post, SMS eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi
- Materiale
- Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur - Farge
- Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005 - Leveringsomfang
- Sensor
Montasjeplate
Inkl. festemateriell
Festemateriell - Input connection
- RJ 45
- RJ12
- Grensesnitt bus-system
- 2 x RJ45 CAN-bus
- Grensesnitt
- RJ12
- Antall deltakere PU compact (maks.)
- 4
- Antall deltakere PU (maks.)
- 16
- Dimensjoner
- Bredde: 110 mm
Høyde: 30 mm
Dybde: 40 mm - Driftstemperaturområde
- 0 °C...55 °C
- Luftfuktighet (ikke kondenserende)
- 5...95 %
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,12 kg
- Bruttovekt
- 0,18 kg
- Tolltariffnummer
- 85311095
- EAN
- 4028177659476
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Produktbeskrivelse
- DK CMC III CAN-Bus sensor, For tilkobling av en CMC-TC-sensor, BHD: 110x30x40 mm, grensesnitt/tilkoblinger: RJ12, 2xRJ45 CAN-bus
- Datablad
- Graphics