CMC III CAN-Bus DRC

Art.nr: DK 7030550

For tilkobling av RFID-kontrolleren.

Art.nr:
DK 7030550
Utførelse
For å avslutte RFID-systemet blir CAN-busen på CMC III nødvendig. Den kobler RFID-kontrolleren til CAN-busen på CMC III.
Produktbeskrivelse
Med CMC III CAN-Bus DRC kan RFID-kontrolleren kobles til CMC III-systemet. En RFID-kontroller kan kobles til en CMC III CAN-bus DRC. For hver CMC III CAN-bus DRC er en ekstern spenningsforsyning nødvendig.
Fordeler
Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play
Grafisk framstilling av 19"-utstyret i skapet på webgrensesnittet til CMC III
Anvendelsesområder
Administrering av 19"-utstyret ved hjelp av DRC-systemet i skap innen IT-, industri- og bygningsteknikk
Virkemåte
Innstillinger kan gjøres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten
Statusindikering via integrert LED
Via nettverksgrensesnittet til CMC III kan de aktuelle måleverdiene hentes fram med nettleser, SNMP eller OPC-UA samt foreta innstillinger
Automatisk varsling på e-post, SMS eller SNMP-Trap ved overskridelse av en grenseverdi
Materiale
Plast
Front: glatt
Kapsling: Struktur
Farge
Skap: RAL 7035
Front: RAL 9005
Leveringsomfang
CMC III CAN-Bus DRC
Kort installasjons- og betjeningsveiledning
Festemateriell for flater
Montasjeklips for bæreskinnefeste
Festemateriell
Grensesnitt bus-system
2 x RJ45 CAN-bus
Grensesnitt
RJ45
Antall deltakere PU compact (maks.)
2
Antall deltakere PU (maks.)
4
Henvisning
For hver CAN-bus DRC trengs det en ekstra nettdel 7030.060.
Dimensjoner
Bredde: 138 mm
Høyde: 40 mm
Dybde: 132 mm
Driftstemperaturområde
0 °C...55 °C
Luftfuktighet (ikke kondenserende)
5...95 %
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,336 kg
Bruttovekt
0,604 kg
Tolltariffnummer
85176200
EAN
4028177695887
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Produktbeskrivelse
DK CMC III CAN-Bus DRC, BHD: 138x40x132 mm
Forklaringer
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Quick guide
Veiledning