Dørstyringsmodul

Art.nr: DK 7030501

El nummer: E2406760

Styreenhet for automatisk åpning av dører med vindu VX IT for ADO med integrerte ventilasjonsklaffer.

Art.nr:
DK 7030501
Produktbeskrivelse
Styreenhet for automatisk åpning av dører med vindu VX IT for ADO med integrerte ventilasjonsklaffer. Beregnet for en rack med front- og bakdør. Passer til CMC III-system med CAN-bus.
Tekniske data
Maks. antall PU: 16
Maks. antall PU Compact: 4
1. Målespenning: 24 V (DC) 7030.060 for dørstyringsmodul og dører med vindu VX IT for ADO, redundant til 2. Målespenning
2. Målespenning: 24 V (DC) 7030.060 for dørstyringsmodul og dører med vindu VX IT for ADO
1 x temperaturfølerinngang
3 x digitale innganger: Alarm/frontdørklaffer/bakdørklaffer
1 x inngang for leseenheter: Tallkodelås/transponderleser for funksjonstest av ventilasjonsklaffene på stedet
2 x utganger for dører med vindu VX IT for ADO med integrerte ventilasjonsklaffer, magnetsystem med demper som er integrert i døren
2 x CAN-buss CMC III: RJ45 for CAN-busskabel
Materiale
Plast
Farge
Front: RAL 9005
Skap: RAL 7035
Leveringsomfang
Grunnsystem
Temperaturføler inkl. tilkoblingskabel (vedlagt)
Inkl. festemateriell for montering på flater
Pakkeenhet
1 stk.
Nettovekt
0,4 kg
Bruttovekt
0,66 kg
Tolltariffnummer
90330090
EAN
4028177951570
ETIM 9
EC001770
ECLASS 8.0
27390190
Produktbeskrivelse
CMC III dør Control Modul DCM
Godkjenninger
UL + C-UL (listed)
Forklaringer
Produsenterklæring
Samsvarserklæring
Dokumentasjon
Additional instructions
Quick guide
Veiledning