Ved å aktivere låsemekanismen blir døren automatisk frigitt via systemet til den automatiske døråpningen.
- Art.nr:
- DK 7320794
- Produktbeskrivelse
- Ved å aktivere låsemekanismen frigjøres døren over systemet til den automatiske døråpningen. Forberedt for montering av standard profilhalvsylindere, 40 mm, samt SZ sikkerhets- og trykknappinnsatser. Lengde: 302 mm
- Farge
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilkoblingskabel (3 m)
- Lengde tilkoblingskabel
- 3 m
- ved DC
- 3 A
- Driftstemperaturområde
- 5 °C...40 °C
- Pakkeenhet
- 1 stk.
- Nettovekt
- 0,81 kg
- Bruttovekt
- 0,831 kg
- Tolltariffnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177636019
- ETIM 9
- EC001770
- ECLASS 8.0
- 27390190
- Produktbeskrivelse
- DK Dør-komforthåndtak, med åpnerfunksjon, 24 V, 3 A